Here’s the page we think you wanted. See search results instead:

 


キーサイト・テクノロジーの次世代多機能電源により、電源環境の問題を設計の初期段階で検証が可能に

80 ワット/160 ワット3出力DC電源は、クラス最高の使い勝手、厄介な暗電流/待機電流に対応する1 uA分解能電流測定機能を搭載

東京、2017年6月16日発

    ハイライト
  •  カラーコード化された3つのチャネルすべてを4.3インチのカラー液晶ディスプレイに同時に表示:簡単設定で詳細解析に対応
  •  高精度電流測定機能:計測器を外部接続することなく、電源1台で暗電流・待機電流測定が可能
  •  データログをはじめ、電源投入のシーケンス模擬、電圧変動模擬などに対応したアドバンス機能

 東京、2017年6月16日発 –キーサイト・テクノロジー合同会社(職務執行者社長:チエ ジュン、本社:東京都八王子市高倉町9番22号)(NYSE: KEYS)は、E36300Aシリーズ 3出力DC電源の発売を発表します。 大型のカラーディスプレイ、直感的に操作可能なユーザーインタフェース、最新のデバイスに接続可能なUSBインタフェース(機種によりLAN、GPIBにも対応)を装備したE36300Aシリーズは、性能面では高価格帯のシステム電源に匹敵します。

 当社のアプリケーション・エンジニアリング・マネージャーであるBill Griffithは、次のように語っています。「最新の電子設計は複雑化しているため、電源供給システムに対する要求が高まっています。 ただし、電源システムが設計時の問題の原因となることがしばしばあり、標準的な電源では問題を明らかにできない可能性があります。 E36300Aシリーズを使用すると、電源に関する問題を設計の初期段階でシミュレートできます。 さらに、低電流測定、自動直列/自動並列接続、シーケンス設定、データロギングなど、電源環境に関する問題の検出に役立つ高度な機能も揃っています。」

 E36300A シリーズは「ノーマルモード」のノイズ仕様が低く、精密回路アプリケーションのパワー品質が保証されるため、お客様は自信を持って設計に注力することができます。 さらにこの電源は、音も静かです。 各モデルは、0.01 %の優れた電源変動/負荷変動、50 us未満の高速トランジェント応答時間、1 uA分解能の低レンジ電流測定を特長とし、測定対象物の損傷を防止する過電圧/過電流/過熱保護機能を装備しています。

 キーサイトのBenchVueソフトウェアはE36300A シリーズに対応しており、パラメーターやステータスアラートの設定、パワー出力の表示、時間と共に変化する電圧と電流の記録など、電源の制御が可能です。 付属のテストフロー機能を使用すると、テストシーケンスへ組み込むことで電源のセットアップと測定をすばやく自動化できます。

 E36300A シリーズは、経験豊富な設計エンジニアのみならず、初めて電源を使用するユーザーや学生にも最適です。 E36300A シリーズではメニュー形式のフロントパネルインタフェースを使用するので、直感的で簡単に操作ができます。 電源には電圧と電流の個別ノブ、各チャネルでの個別オン/オフ機能、および電源の設定に便利なキーパッドとソフトキーが装備されており、簡単に操作ができ、生産性が向上します。

販売価格等
 *販売開始日:2017年6月16日
 *販売価格(発表日時点での税抜き参考価格です):

製品型番

電力

最大電圧

最大電流

価格

E36311A

80 W

6 V, +25 V, -25 V

5 A, 1 A, 1 A

141,579

E36312A

80 W

6 V, 25 V, 25 V

5 A, 1 A, 1 A

178,102

E36313A

160 W

6 V, 25 V, 25 V

10 A, 2 A, 2 A

215,820

   5年間の標準保証が含まれています。

関連情報
   製品詳細:http://www.keysight.co.jp/find/e36300
   製品画像:http://www.keysight.co.jp/find/e36300-images
    

キーサイト・テクノロジーについて
 キーサイト・テクノロジー(NYSE:KEYS)は、電子計測技術・電子計測市場をリードしているグローバル企業です。ワイヤレス、モジュール、ソフトウェアにおけるイノベーションにより、お客様の計測環境の改善に貢献しています。キーサイトは電子機器の設計、開発、製造設置、敷設、運用向けの電子計測器、電子計測システム、関連ソフトウェア、設計支援ソフトウェア、サービスを提供しています。2016年度の売上高は、29億ドルでした。キーサイトについての詳細は、以下のウェブサイトでご覧いただけます。 www.keysight.co.jp

※このプレスリリース中の「キーサイト・テクノロジー」、「キーサイト」、「当社」は、文脈により、「キーサイト・テクノロジーズ・インク」、その日本法人や各国の法人、グループ全体を指すことがあります。
マスコミ関係者の皆様: 技術、地域貢献、役員等に関連する情報は、以下のウェブサイトでご覧いただけます。
www.keysight.co.jp/go/news

# # #
お客様からのお問い合わせ先:
計測お客様窓口 電話:0120-421-345