Here’s the page we think you wanted. See search results instead:

 


キーサイト・テクノロジー、5G、航空宇宙防衛の先端研究に対応するPXIeモジュール型計測器 10機種を発表

東京、2017年2月23日発

    ハイライト
  •  使い勝手のよいオンボードFPGAにより、プログラミングにかかる工数を削減。FPGAの性能をフルに活用しながら、テストのカスタマイズと効率化が可能
  •  複雑なマルチチャネル構成でも、高精度のタイミングと同期により、位相コヒーレントを実現
  •  業界初のPXIモジュール型オシロスコープは、最大1 GHzの帯域幅を提供

 東京、2017年2月23日発–キーサイト・テクノロジー合同会社(職務執行者社長:チエ ジュン、本社:東京都八王子市高倉町9番1号)(NYSE:KEYS)は、新しいPXIeモジュール型計測器10機種を発表します。カスタマイズ可能なFPGAを内蔵した任意波形発生器(AWG)およびデジタイザを6機種、高度に同期可能な3つのIQチャネルを備えた新しい任意波形発生器(AWG)1機種と、業界初の真のPXIオシロスコープ 3機種が含まれます。

 新しいPXIモジュール型のM3000Aシリーズ FPGA搭載任意波形発生器デジタイザは、計測器内蔵FPGAにカスタムアルゴリズムをいれることができます。専用のグラフィカルユーザーインターフェイスを用いたFPGAデザイン環境により、FPGAの性能とスピードを最大限に生かしながら、最新のテクノロジー、研究、デザインに必要なカスタマイズを簡単に行えます。M3000Aシリーズの AWGとデジタイザは、リアルタイムのシーケンス設定と高精度なマルチチャネル/マルチモジュールの同期ができ、マルチユーザー・ビームフォーミング・テクノロジーや量子計算など、高度なマルチチャネルアプリケーションにも対応します。

 M9336A PXIe IQ任意波形発生器には、独立または同期された複数の信号出力があり、広帯域通信システム用のデジタル変調波形とレーダー/衛星テスト用の高分解能波形の作成に最適です。M9336Aは、16ビットの分解能、最大1 GHzの変調帯域幅、利得/オフセット/スキューの個別チャネル制御など、優れた性能をシングルスロットPXIeモジュールで提供します。エンジニアは、Signal StudioMATLABWaveform Creator、またはその他のツールを使用して、AWG用の業界標準のカスタム波形を作成し、複数のアプリケーション開発環境を簡単に統合することができます。

 M9243A PXIeオシロスコープは、キーサイトのInfiniiVisionオシロスコープテクノロジーをPXIに採用した業界初の真のオシロスコープです。1,000,000波形/秒の波形更新速度と高度なプローブ技術により、これまでのPXIデジタイザでは見逃すおそれがあるランダム信号や間欠的な信号をトラブルシューティングすることができます。さらに、カーソルとマーカー、アドバンスドトリガ機能、波形アベレージング、マスク、および31の選択可能な測定機能が搭載されています。オシロスコープを89600 VSAソフトウェアと組み合わせると、エンジニアは1 GHz帯域幅を使って複雑なIQ波形の復調と評価を行えるようになります。

 これらの新しいPXIeモジュール型計測器により、最新の5Gおよび航空宇宙/防衛広帯域テクノロジーの評価を可能にする最大1 GHz帯域幅を提供し、複雑なベースバンドIQ信号の作成と解析も実現します。

 当社の5GプログラムマネージャーであるRoger Nicholsは次のように語っています。「研究に携わるエンジニアは、常にテクノロジーを前進させ、性能をさらに向上する方法を模索しています。当社のコストパフォーマンスが高く、新しいPXIeソリューションは、その実現に必要な性能だけでなく、柔軟性も備えています。これまでとは比較にならないほど簡単に、リアルタイムの信号作成と処理方法をカスタマイズできるようになります。」

 これらの製品は、キーサイトの迅速な修理、業界最高の校正、モジュール交換修理、標準5年保証により、稼働時間を最大化し、全体の維持コストを低減できます。

販売価格等
  新しいPXIeモジュール型計測器は、すべて販売を開始しています。各製品の税抜き概算金額は以下のとおりです。
    - M3100A PXIe FPGA搭載デジタイザ 100 MS/s4チャネルまたは8チャネル 約80万円~
    - M3102A PXIe FPGA搭載デジタイザ 500 MS/s 2チャネルまたは/4チャネル 約99万円~
    - M3201A PXIe FPGA搭載任意波形発生器 500 MS/s 約72万円~
    - M3202A PXIe FPGA搭載任意波形発生器 1 GS/s 約105万円~
    - M3300A PXIe FPGA搭載任意波形発生器+デジタイザコンボ500 MS/s 2チャネル 約165万円~
    - M3302A PXIe FPGA搭載任意波形発生器+デジタイザコンボ 500 MS/s 4チャネル 約183万円~
    - M9336A PXIe IQ任意波形発生器 1 GHz 3チャネル 約216万円~
    - M9241A PXIeオシロスコープ 200 MHz 約70万円~
    - M9242A PXIeオシロスコープ 500 MHz 約108万円~
    - M9243A PXIeオシロスコープ 1 GHz 約152万円~

関連情報
   製品詳細:www.keysight.co.jp/find/pxi
   製品画像:www.keysight.co.jp/find/pxi-images
    

キーサイトのモジュール製品について
 キーサイトは、業界でもっとも正確な計測の専門知識で、PXI、AXIeのモジュール型計測器は比類なき性能を実現しています。当社の計測ソフトウェアとリファレンスソリューションにより、お客様は導入後すぐに測定を始めることができます。さらに、業界最大規模となる計測の専門知識をもつアプリケーションエンジニアや、計量機関品質の校正センターを保有しています。PXI、AXIeのモジュール型計測器の詳細は以下のウェブサイトwww.keysight.co.jp/find/modularをご覧ください。

キーサイトの5Gへの取り組みについて
 5Gの研究開発では、新しい信号、シナリオ、トポロジーを簡単に試すことができる最新のツールが不可欠です。キーサイトの5G向けソリューションは、規格に合わせて進む開発段階において、お客様へ深い知見を提供しています。設計・検証段階では、キーサイトは業界最高レベルの、最新のテクノロジーから既存テクノロジーまでにわたり、お客様のアイデアを実現に導くお手伝いをしています。キーサイトの5G向け設計、検証、計測ソリューションの詳細は以下のウェブサイトにてご覧いただけます。www.keysight.co.jp/find/5G

キーサイト・テクノロジーについて
 キーサイト・テクノロジー(NYSE:KEYS)は、電子計測技術・電子計測市場をリードしているグローバル企業です。ワイヤレス、モジュール、ソフトウェアにおけるイノベーションにより、お客様の計測環境の改善に貢献しています。キーサイトは電子機器の設計、開発、製造設置、敷設、運用向けの電子計測器、電子計測システム、関連ソフトウェア、設計支援ソフトウェア、サービスを提供しています。2016年度の売上高は、29億ドルでした。キーサイトについての詳細は、以下のウェブサイトでご覧いただけます。 www.keysight.co.jp

※このプレスリリース中の「キーサイト・テクノロジー」、「キーサイト」、「当社」は、文脈により、「キーサイト・テクノロジーズ・インク」、その日本法人や各国の法人、グループ全体を指すことがあります。
マスコミ関係者の皆様: 技術、地域貢献、役員等に関連する情報は、以下のウェブサイトでご覧いただけます。 www.keysight.co.jp/go/news

# # #
お客様からのお問い合わせ先:
計測お客様窓口 電話:0120-421-345